{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/kvms_w.prj},{NB=KVMS 56-W41 Cr 10016964},{CNSORDERNO=10016964},{TYP=KVMS 56-W41 Cr},{DIN=DIN 89280},{OB=Cr},{D=M56x2.0},{NDM=56.000},{P=2.000},{TL=68.0},{D1=38.0 - 41.5},{D1X=38.000},{L=15.0},{SW1=55},{E1=61.0},{SW2=62},{E2=68.0},{CNSMAT=Cable gland: brass chromium-plated / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP54},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10016964/kvms-56-w41cr.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10016964/kvms-56-w41cr.html},{WEIGHT=0.530}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.